Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JR-13X10 |
JR-16X10 |
JR-16X13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Nenn-Ø 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 13 | 10 | ||
42.90 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 16 | 10 | ||
57.86 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 16 | 13 |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Reduzierstück | Geeignetes Rohrmaterial | Polyethylen / Polybuten |
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1.5 | Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 0::80 |
Bauweise | Pressverbindung (für vernetztes Kunststoffrohr) | Bestelleinheiten | Eine Packung (Inhalt 5 Stück) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Nenn-Ø 2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften