Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AEG45E-15 |
AEG45E-20 |
AEG45E-25 |
AEG45E-32 |
AEG45E-40 |
EG45E-13 |
EG45E-20 |
EG45E-25 |
EG45E-30 |
EG45E-40 |
EG45E-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Betriebsdruck (MPa) | Geltende Normen | Nenn-Ø 1 | Stückzahl (Nenn-Ø Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 15 | - | ||
55.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 20 | - | ||
84.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 25 | - | ||
105.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 32 | - | ||
132.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 40 | - | ||
31.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 13 | ||
38.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 20 | ||
55.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 25 | ||
84.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 30 | ||
105.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 40 | ||
92.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 50 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | 45°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 | Bauweise | Mit Schnellkupplung |
Bestellmenge | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Betriebsdruck(MPa)
Geltende Normen
Nenn-Ø 1
Stückzahl (Nenn-Ø Su)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften