Pneumatik Steckverbinder für Edelstahlrohre / AEGR, EGR / Edelstahl / Reduzierstück / Push-In Anschluss / Krallenring / EG-Verbinder

Pneumatik Steckverbinder für Edelstahlrohre / AEGR, EGR / Edelstahl / Reduzierstück / Push-In Anschluss / Krallenring / EG-Verbinder

Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Push-In-Steckverbindern für Edelstahlrohre von BENKAN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AEGR-20X15
AEGR-25X20
AEGR-32X25
AEGR-40X25
AEGR-40X32
EGR-20X13
EGR-25X13
EGR-25X20
EGR-30X20
EGR-30X25
EGR-40X20
EGR-40X25
EGR-40X30
EGR-50X20
EGR-50X25
EGR-50X30
EGR-50X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Geltende Normen Nenn-Ø 1 Nenn-Ø 2 Stückzahl (Nenn-Ø Su) Nenn-Ø (Su) 2

43.62 €

1 7 Arbeitstage 2Für JIS, G 34592015--

56.27 €

1 7 Arbeitstage 2Für JIS, G 34592520--

69.95 €

1 7 Arbeitstage 2Für JIS, G 34593225--

87.29 €

1 7 Arbeitstage 2Für JIS, G 34594025--

88.00 €

1 7 Arbeitstage 2Für JIS, G 34594032--

33.30 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--2013

43.22 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--2513

43.42 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--2520

55.80 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--3020

56.13 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--3025

69.55 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--4020

69.89 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--4025

69.95 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--4030

86.94 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--5020

87.13 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--5025

87.29 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--5030

88.00 €

1 7 Arbeitstage 1Für JIS, G 3448--5040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Reduzierstück Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80 Bauweise Mit Schnellkupplung
Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support