Pneumatik Steckverbinder für Edelstahlrohre / AEGT, EGT / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Krallenring / EG-Verbinder

Pneumatik Steckverbinder für Edelstahlrohre / AEGT, EGT / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Krallenring / EG-Verbinder

Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Push-In-Steckverbindern für Edelstahlrohre von BENKAN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AEGT-15
AEGT-20
AEGT-20X15
AEGT-25
AEGT-25X20
AEGT-32
AEGT-32X25
AEGT-40
AEGT-40X25
AEGT-40X32
EGT-13
EGT-20
EGT-20X13
EGT-25
EGT-25X13
EGT-25X20
EGT-30
EGT-30X20
EGT-30X25
EGT-40
EGT-40X20
EGT-40X25
EGT-40X30
EGT-50
EGT-50X20
EGT-50X25
EGT-50X30
EGT-50X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Geltende Normen Nenn-Ø 1 Nenn-Ø 2 Stückzahl (Nenn-Ø Su) Nenn-Ø (Su) 2

57.61 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-2Für JIS, G 345915---

71.74 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-2Für JIS, G 345920---

90.88 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück2Für JIS, G 34592015--

112.64 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-2Für JIS, G 345925---

94.41 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück2Für JIS, G 34592520--

106.29 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-2Für JIS, G 345932---

126.29 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück2Für JIS, G 34593225--

119.60 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-2Für JIS, G 345940---

134.46 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück2Für JIS, G 34594025--

135.57 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück2Für JIS, G 34594032--

47.77 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-1Für JIS, G 3448--13-

57.41 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-1Für JIS, G 3448--20-

73.20 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--2013

71.26 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-1Für JIS, G 3448--25-

90.15 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--2513

90.37 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--2520

112.64 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-1Für JIS, G 3448--30-

94.47 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--3020

94.47 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--3025

106.29 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-1Für JIS, G 3448--40-

125.87 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--4020

126.03 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--4025

126.29 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--4030

119.60 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-1Für JIS, G 3448--50-

133.99 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--5020

134.25 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--5025

134.46 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--5030

133.72 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück1Für JIS, G 3448--5040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Mit Schnellkupplung Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support