Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl
Die Push-In-Steckverbinder von BENKAN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Betriebsdruck (MPa) | Geltende Normen | Nenn-Ø 1 | Nenn-Ø 3 | Stückzahl (Nenn-Ø Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 15 | 1/2 | - | ||
36.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 20 | 3/4 | - | ||
55.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 25 | 1 | - | ||
55.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 25 | 1 1/4 | - | ||
70.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 32 | 1 1/2 | - | ||
70.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 32 | 1 1/4 | - | ||
96.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 40 | 2 | - | ||
95.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 40 | 1 1/2 | - | ||
27.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1/2 | 13 | |
33.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1/2 | 20 | ||
34.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 3/4 | 20 | ||
36.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1 | 25 | ||
55.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1 | 30 | |
55.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1 1/4 | 30 | ||
70.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1 1/2 | 40 | ||
70.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1 1/4 | 40 | ||
96.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 2 | 50 | ||
95.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1 1/2 | 50 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Innengewinde, gerade | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rc | Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Bauweise | Mit Schnellkupplung | Bestellmenge | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Betriebsdruck(MPa)
Geltende Normen
Nenn-Ø 1
Nenn-Ø 3
Stückzahl (Nenn-Ø Su)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften