Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EGWE-13X1/2 |
EGWE-20X1/2 |
EGWE-20X3/4 |
EGWE-25X1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 3 | Stückzahl (Nenn-Ø Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1/2 | 13 | |
37.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2 | 20 | ||
38.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4 | 20 | ||
59.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 25 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | 90°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Bauweise | Mit Schnellkupplung | Geltende Normen | Für JIS, G 3448 | Bestellmenge | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 3
Stückzahl (Nenn-Ø Su)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften