Pneumatik Steckverbinder / EGZWE / Abzweig / Push-In Anschluss / EG-Verbinder

Pneumatik Steckverbinder / EGZWE / Abzweig / Push-In Anschluss / EG-Verbinder

Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl



Die Push-In-Steckverbinder von BENKAN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EGZWE-13X1/2
EGZWE-20X1/2
EGZWE-20X3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 3 Stückzahl (Nenn-Ø Su)

44.01 €

1 7 Arbeitstage 1/213

50.34 €

1 7 Arbeitstage 1/220

50.34 €

1 7 Arbeitstage 3/420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Mit Schnellkupplung Geltende Normen Für JIS, G 3448 Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support