Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Push-In-Steckverbindern von BENKAN wird es ermöglicht, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 | Bauweise | Mit Schnellkupplung |
Geltende Normen | Für JIS, G 3448 | Bestellmenge | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stückzahl (Nenn-Ø Su)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften