Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Bohrungs-Ø (A) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.8 | 50 | 15A | 300 | ||
105.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.8 | 50 | 15A | 500 | ||
122.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.7 | 65 | 20A | 300 | ||
135.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.7 | 65 | 20A | 500 | ||
110.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 80 | 25A | 300 | ||
119.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 80 | 25A | 500 | ||
145.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 100 | 32A | 300 | ||
159.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 100 | 32A | 500 | ||
177.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 120 | 40A | 300 | ||
195.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 120 | 40A | 500 | ||
243.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55.4 | 140 | 50A | 300 | ||
266.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55.4 | 140 | 50A | 500 |
Loading...
Ausführung | Schlauch mit Umflechtung | Balgwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Dampf / Wasser / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsteil, Ausführung | Verschraubungsgewinde | Pressfittings, Ausführung L | Verschraubungsgewinde (Rc) | Pressfitting, Ausführung R | Verschraubungsgewinde (Rc) |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Litze | Einzelne Umflechtung | Verbindungsteil, Material | EN 1.4308 Äquiv. |
Passender Faltenbalg | Eine Steigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Bohrungs-Ø (A)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften