Hersteller-Teilenummer: IK-13NM
Marke: IGUCHI KIKO
Preis: 37.69 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Betriebslast-Beständigkeitsbereich: 100.1 bis 500.0 N
Nutzlast: 147 N
Aussen - D: 21 Ø
Kugelgröße (Zoll): 12.7(1/2) Ø
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IK-13NM
Teilenummer
|
---|
IK-13NM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Betriebslast-Beständigkeitsbereich (N) | Nutzlast (N) | Aussen - D (Ø) | Kugelgröße (Zoll) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 147 | 21 | 12.7(1/2) |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Runde Schraube mit Außengewinde | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkugel, Werkstoff | Stahl | Nebenkugel | Stahl | Anwendung | Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager IK-NM-Modell, die Teilenummer ist IK-13NM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IK-13NM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N)
Nutzlast(N)
Aussen - D(Ø)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IK-16NM |
IK-19NM |
IK-22NM |
IK-25NM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Betriebslast-Beständigkeitsbereich (N) | Nutzlast (N) | Aussen - D (Ø) | Kugelgröße (Zoll) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 245 | 26 | 15.88(5/8) | ||
70.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 588 | 35 | 19.05(3/4) | ||
84.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 784 | 42 | 22.225(7/8) | ||
83.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 5000 | 980 | 46 | 25.4(1) |