Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 305 mm / [Traglast] 117.6, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Bockrollen von INOAC für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 305 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 117.6 oder 490 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P-200WK
Teilenummer
|
---|
P-200WK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Raddurchmesser (mm) | Gabelbreite b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 392 | Lange Bohrung | 107(112) | 60(63) | 151 | 102 | 200 | 56 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Loglan (Polyurethan) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Gefertigt aus Stahlplatten | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / P-WK-Typ / Stahlblech-Korpus / Blechfelge / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist P-200WK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-200WK.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Raddurchmesser(mm)
Gabelbreite b(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
P-100WK |
P-130WK |
P-150WK |
P-250WK |
P-75WK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Raddurchmesser (mm) | Gabelbreite b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 176.4 | Lange Bohrung | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 43 | |
34.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 245 | Lange Bohrung | 95(100) | 53(56) | 137 | 93 | 130 | 52 | |
32.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 294 | Lange Bohrung | 95(100) | 53(56) | 137 | 93 | 150 | 56 | |
107.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 305 | 485.01~750.00 | 490 | Rundbohrung | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 90 | ||
18.71 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 117.6 | Rundbohrung | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 36 |