Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 117.6, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von INOAC für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 144 und 250 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 117.6 oder 245 daN (kgf). Bei 140.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TR-100AWJ
Teilenummer
|
---|
TR-100AWJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Raddurchmesser (mm) | Mittenabweichung G (mm) | Gabelbreite b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 117.6 | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 35 | 43 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Gefertigt aus Stahlplatten | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TR-AWJ / Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist TR-100AWJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TR-100AWJ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Raddurchmesser(mm)
Mittenabweichung G(mm)
Gabelbreite b(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TR-130AWJ |
TR-150AWJ |
TR-200AWJ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Raddurchmesser (mm) | Mittenabweichung G (mm) | Gabelbreite b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 175 | 140.01~220.00 | 176.4 | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 125 | 40 | 52 | ||
95.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 198 | 140.01~220.00 | 196 | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 45 | 56 | |
118.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 220.01~320.00 | 245 | 105(112) | 105(112) | 140 | 140 | 200 | 58 | 56 |