Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 117.6, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Sonstige
Mit den Schwerlast-Bockrollen von INOAC kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 68 und 106 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 117.6 oder 392 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 485 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Sonstige.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FP-50GNWK |
FP-75WK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Raddurchmesser (mm) | Reifenbreite R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 80.01~140.00 | 117.6 | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | ||
34.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 392 | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Verstärktes Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Gefertigt aus Stahlplatten | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Raddurchmesser(mm)
Reifenbreite R(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften