Rollenbahnen / RO-FLB38R-S1-□ / Stahl

Rollenbahnen / RO-FLB38R-S1-□ / Stahl
  • Mengenrabatt
*Sold as a roller unit.

[Features]
· A versatile standard type suitable for transporting products with soft bases, such as cardboard cases

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RO-FLB38R-S1-100
RO-FLB38R-S1-150
RO-FLB38R-S1-200
RO-FLB38R-S1-250
RO-FLB38R-S1-300
RO-FLB38R-S1-350
RO-FLB38R-S1-400
RO-FLB38R-S1-450
RO-FLB38R-S1-500
RO-FLB38R-S1-550
RO-FLB38R-S1-600
RO-FLB38R-S1-650
RO-FLB38R-S1-700
RO-FLB38R-S1-750
RO-FLB38R-S1-800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)
Zulässige Lastmasse
(N)

17.62 €

1 6 Arbeitstage 101001176

18.67 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 101501176

19.36 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 102001176

16.90 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 102501176

21.12 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 103001176

19.65 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 103501176

22.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10400980

22.02 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10450980

24.06 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10500784

24.67 €

1 13 Arbeitstage 10550784

25.63 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10600686

27.72 €

1 13 Arbeitstage 10650686

27.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10700637

26.64 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10750637

29.15 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10800588

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Wellentyp Welle
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 38 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung Dicke t(mm) 1.2

Technischer Support