Lenkrollen mit, ohne Rad / J Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 75 (Teilenummern)

Lenkrollen mit, ohne Rad / J Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 60, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Mit den Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 101 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 60 oder 120 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRJ-75
SJ-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

30.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0080[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

21.66 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0080[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 63
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 63 Obere Platte F1(mm) 82 Obere Platte F2(mm) 82
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 75 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support