Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 mm / [Traglast] 120, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
GIFU SANKEN KOGYO hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 177 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 250 daN (kgf). Auf 80.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PNAJ-130
Teilenummer
|
---|
PNAJ-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 40 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 80 | Obere Platte F1(mm) | 108 | Obere Platte F2(mm) | 108 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 130 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit, ohne Rad / J Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 130, die Teilenummer ist PNAJ-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNAJ-130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBDJ-130 |
PBJ-130 |
PJ-130 |
PNDJ-130 |
PNJ-130 |
PNUAJ-130 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
60.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
51.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
81.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 40 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
49.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | |
64.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | 80.01~140.00 | 120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 35 | 40 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager |