Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 160, 420 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 160 oder 420 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 485 daN (kgf). Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UWBDJ-200
Teilenummer
|
---|
UWBDJ-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.10 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 320.01~485.00 | 420 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 58 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 112 | Obere Platte F1(mm) | 140 | Obere Platte F2(mm) | 140 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit, ohne Rad / J Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 200, die Teilenummer ist UWBDJ-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWBDJ-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBJ-200 |
PJ-200 |
PNAJ-200 |
UWBJ-200 |
UWBSDJ-200 |
UWBSJ-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 58 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
92.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 58 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
83.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 58 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
209.43 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 320.01~485.00 | 420 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 58 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
192.38 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 320.01~485.00 | 420 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 34 | 58 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
151.33 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 320.01~485.00 | 420 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 34 | 58 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |