Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 140, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Mit den Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 198 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 140 oder 300 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UWBSK-150
Teilenummer
|
---|
UWBSK-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.90 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 30 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 50(56) | Obere Platte F1(mm) | 137 | Obere Platte F2(mm) | 93 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 150 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit, ohne Rad / K Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 150, die Teilenummer ist UWBSK-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWBSK-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CRK-150 |
K-150 |
PBDK-150 |
PBK-150 |
PK-150 |
PNAK-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
20.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten / Platte, feste Ausführung | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
90.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
59.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
50.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
48.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 80.01~140.00 | 140 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager |