Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 305 - 374 mm / [Traglast] 260, 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Die Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 305 und 374 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 260 oder 600 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUIK-250
Teilenummer
|
---|
SUIK-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.76 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 305 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 140 | 80 | 200 | 140 | 25 | 250 | 45 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit, ohne Rad / K Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi, MC-Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 250-300, die Teilenummer ist SUIK-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUIK-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-300 |
SK-250 |
SK-300 |
SRK-250 |
SUIK-300 |
UWBSK-250 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten / Platte, feste Ausführung | - | 485.01~750.00 | 600 | - | - | - | 160 | 90 | 220 | 150 | - | 300 | - | Mittlere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
140.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 305 | 320.01~485.00 | 330 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 140 | 80 | 200 | 140 | 25 | 250 | 50 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
192.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 374 | 320.01~485.00 | 350 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 160 | 90 | 220 | 150 | 25 | 300 | 50 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
150.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 305 | 220.01~320.00 | 260 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 140 | 80 | 200 | 140 | 25 | 250 | 50 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
222.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 374 | 485.01~750.00 | 600 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 160 | 90 | 220 | 150 | 25 | 300 | 50 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
299.91 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 305 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 140 | 80 | 200 | 140 | 25 | 250 | 36 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |