Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 mm / [Traglast] 100, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
GIFU SANKEN KOGYO hat diese Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 144 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 180 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PNAJB-100
Teilenummer
|
---|
PNAJB-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager |
Loading...
Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 71 | Obere Platte F1(mm) | 95 | Obere Platte F2(mm) | 95 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 100 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / Jb Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung / Größe 100, die Teilenummer ist PNAJB-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNAJB-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBDJB-100 |
PBJB-100 |
PJB-100 |
PNDJB-100 |
PNJB-100 |
PNUAJB-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
46.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
41.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
65.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
42.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
51.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager |