Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / Jb Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung / Größe 100 (Teilenummern)

Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / Jb Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung / Größe 100
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 mm / [Traglast] 100, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



GIFU SANKEN KOGYO hat diese Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 144 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 180 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PBJB-100

Teilenummer
PBJB-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

46.89 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00180[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung123535RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 71
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 71 Obere Platte F1(mm) 95 Obere Platte F2(mm) 95
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 100 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / Jb Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung / Größe 100, die Teilenummer ist PBJB-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PBJB-100.

Produktvarianten

Teilenummer
JB-100
JBL-100
PBDJB-100
PJB-100
PNAJB-100
PNDJB-100
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

29.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-140.01~220.00180------RechtsNur Metallelement – ohne Räder-

29.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-140.01~220.00180------LinksNur Metallelement – ohne Räder-

67.58 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00180[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung123535RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

41.15 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal14480.01~140.00120[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung123535RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

41.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal14480.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung123235RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

65.16 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal14480.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung123235RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

Technischer Support