Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 mm / [Traglast] 100, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Verwendet werden die Bockrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 144 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 100 oder 180 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PBDKBZ-100
Teilenummer
|
---|
PBDKBZ-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 45 | Obere Platte F1(mm) | 115 | Obere Platte F2(mm) | 80 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 100 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Bremse / KBZ Typ / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 100, die Teilenummer ist PBDKBZ-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PBDKBZ-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CRKBZ-100 |
KBZ-100 |
KBZL-100 |
PBKBZ-100 |
PKBZ-100 |
PNAKBZ-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 130 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
22.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten / Platte, feste Ausführung | - | 140.01~220.00 | 180 | - | - | - | - | - | Rechts | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
22.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten / Platte, feste Ausführung | - | 140.01~220.00 | 180 | - | - | - | - | - | Links | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
40.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
34.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
34.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager |