Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 60, 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Die Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 101 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 150 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PNUAJA-75
Teilenummer
|
---|
PNUAJA-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 63 | Obere Platte F1(mm) | 82 | Obere Platte F2(mm) | 82 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 75 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit, ohne Rad / JA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 75, die Teilenummer ist PNUAJA-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNUAJA-75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBJA-75 |
PJA-75 |
PNAJA-75 |
PNUDJA-75 |
PNUJA-75 |
SJA-75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
50.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
50.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
77.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
60.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
52.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 101 | 35.01~80.00 | 80 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | 22 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |