Lenkrollen mit, ohne Rad / JA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 75 (Teilenummern)

Lenkrollen mit, ohne Rad / JA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 75

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 60, 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Die Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 101 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 150 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PBJA-75

Teilenummer
PBJA-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

55.46 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 63
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 63 Obere Platte F1(mm) 82 Obere Platte F2(mm) 82
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 75 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit, ohne Rad / JA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 75, die Teilenummer ist PBJA-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PBJA-75.

Produktvarianten

Teilenummer
CRJA-75
JA-75
PBDJA-75
PJA-75
PNAJA-75
PNDJA-75
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

60.94 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0080[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

44.96 €

1 10 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-140.01~220.00150------Nur Metallelement – ohne Räder-

74.62 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00120[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

50.50 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00100[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeGleitlager

50.33 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeGleitlager

71.90 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

Technischer Support