Bockrollen mit, ohne Rad / KA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 200 (Teilenummern)

Bockrollen mit, ohne Rad / KA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 200

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 160, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Mit den Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 250 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 160 oder 500 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UWBKA-200

Teilenummer
UWBKA-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

253.62 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 112
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 63 Obere Platte F1(mm) 151 Obere Platte F2(mm) 102
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit, ohne Rad / KA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 200, die Teilenummer ist UWBKA-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWBKA-200.

Produktvarianten

Teilenummer
PBDKA-200
PBKA-200
PKA-200
PNAKA-200
UWBSDKA-200
UWBSKA-200
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

127.66 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-320.01~485.00400[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

106.93 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-320.01~485.00400[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

101.03 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-220.01~320.00250[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

94.75 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-140.01~220.00160[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2042Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

235.90 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / WärmebeständigkeitRundbohrung2034Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

193.27 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / WärmebeständigkeitRundbohrung2034Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Technischer Support