Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 160, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Mit den Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 250 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 160 oder 500 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UWBDKA-200
Teilenummer
|
---|
UWBDKA-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.39 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 63 | Obere Platte F1(mm) | 151 | Obere Platte F2(mm) | 102 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit, ohne Rad / KA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 200, die Teilenummer ist UWBDKA-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWBDKA-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBKA-200 |
PKA-200 |
PNAKA-200 |
UWBKA-200 |
UWBSDKA-200 |
UWBSKA-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
101.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
94.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
253.62 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
235.90 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 34 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
193.27 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 34 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |