Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 mm / [Traglast] 120, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 177 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 300 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PNUDJAB-130
Teilenummer
|
---|
PNUDJAB-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 140.01~220.00 | 200 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 35 | 40 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager |
Loading...
Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 80 | Obere Platte F1(mm) | 108 | Obere Platte F2(mm) | 108 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 130 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JAB Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung / Größe 130, die Teilenummer ist PNUDJAB-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNUDJAB-130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBJAB-130 |
PJAB-130 |
PNAJAB-130 |
PNUJAB-130 |
SJAB-130 |
SRJAB-130 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
106.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
102.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 40 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
119.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 140.01~220.00 | 200 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 35 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
105.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 140.01~220.00 | 180 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
115.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 80.01~140.00 | 140 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |