Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 140, 350 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Die Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 198 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 140 oder 350 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 485 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PNDJAB-150
Teilenummer
|
---|
PNDJAB-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | - | 140.01~220.00 | 175 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager |
Loading...
Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 90 | Obere Platte F1(mm) | 120 | Obere Platte F2(mm) | 120 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 150 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JAB Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 150, die Teilenummer ist PNDJAB-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNDJAB-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radspezifikation
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBJAB-150 |
PJAB-150 |
PNAJAB-150 |
PNJAB-150 |
PNUAJAB-150 |
PNUDJAB-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 45 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
122.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | - | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 45 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
120.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | - | 80.01~140.00 | 140 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
122.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | - | 140.01~220.00 | 175 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
131.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | - | 140.01~220.00 | 150 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
154.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager |