Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 160, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Die Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 160 oder 500 daN (kgf) betragen. Auf 140.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UWBDJAB-200
Teilenummer
|
---|
UWBDJAB-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.10 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 58 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager |
Loading...
Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 112 | Obere Platte F1(mm) | 140 | Obere Platte F2(mm) | 140 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JAB Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 200, die Teilenummer ist UWBDJAB-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWBDJAB-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBJAB-200 |
PJAB-200 |
PNAJAB-200 |
UWBJAB-200 |
UWBSDJAB-200 |
UWBSJAB-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 58 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
170.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 58 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
164.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | - | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 58 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
323.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 58 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
305.52 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 34 | 58 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
262.90 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 34 | 58 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |