Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 130 (Teilenummern)

Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 130

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 mm / [Traglast] 120, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Mit den Bockrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 177 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 300 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UWBKABZ-130

Teilenummer
UWBKABZ-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

151.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2036RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 100
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 56 Obere Platte F1(mm) 137 Obere Platte F2(mm) 93
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 130 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 130, die Teilenummer ist UWBKABZ-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWBKABZ-130.

Produktvarianten

Teilenummer
KABZL-130
PBDKABZ-130
PBKABZ-130
PKABZ-130
UWBSDKABZ-130
UWBSKABZ-130
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

92.75 €

1 10 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten / Platte, feste Ausführung-220.01~320.00300-----LinksNur Metallelement – ohne Räder-

104.00 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00250[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

119.06 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00250[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

110.16 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00150[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

160.67 €

1 23 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / WärmebeständigkeitRundbohrung2030RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

129.96 €

1 15 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / WärmebeständigkeitRundbohrung2030RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Technischer Support