Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 mm / [Traglast] 120, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Mit den Bockrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 177 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 300 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PNDKABZ-130
Teilenummer
|
---|
PNDKABZ-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 56 | Obere Platte F1(mm) | 137 | Obere Platte F2(mm) | 93 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 130 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 130, die Teilenummer ist PNDKABZ-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNDKABZ-130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBDKABZ-130 |
PBKABZ-130 |
PKABZ-130 |
PNKABZ-130 |
PNUAKABZ-130 |
PNUDKABZ-130 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
119.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
110.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 177 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
108.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
85.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 177 | 80.01~140.00 | 120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
106.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 177 | 140.01~220.00 | 200 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager |