Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 140, 350 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
GIFU SANKEN KOGYO hat diese Bockrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 198 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 140 oder 350 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PKABZ-150
Teilenummer
|
---|
PKABZ-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | - | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 56 | Obere Platte F1(mm) | 137 | Obere Platte F2(mm) | 93 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 150 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 150, die Teilenummer ist PKABZ-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PKABZ-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KABZL-150 |
PBDKABZ-150 |
PBKABZ-150 |
PNAKABZ-150 |
PNDKABZ-150 |
PNKABZ-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten / Platte, feste Ausführung | - | - | 320.01~485.00 | 350 | - | - | - | - | - | Schwere Last | Links | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
114.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
93.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
85.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | - | 80.01~140.00 | 140 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
110.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | - | 140.01~220.00 | 175 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
87.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | - | 140.01~220.00 | 175 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |