Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 72 mm / [Traglast] 60, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Polyurethan, Stahl, Verstärktes Nylon
Verwendet werden die Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt 72 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 60 oder 200 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). MC-Nylon, Polyurethan, Stahl und Verstärktes Nylon sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FAKH-50-CP |
FKH-50-CP |
KH-50-CP |
RGNKH-50-CP |
RRKH-50-CP |
SUIKH-50-CP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 72 | 35.01~80.00 | 60 | Eisen | - | Rundbohrung | 10 | 27 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
30.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 72 | 80.01~140.00 | 100 | Eisen | - | Rundbohrung | 10 | 27 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
9.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten | - | 140.01~220.00 | 200 | - | - | - | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
19.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 72 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 28 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
39.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 72 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 27 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 72 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 20.5 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 36 | Obere Platte F1(mm) | 85 | Obere Platte F2(mm) | 52 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 50 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften