Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 92 - 105 mm / [Traglast] 170, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Polyurethan, Verstärktes Nylon
Verwendet werden die Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 92 und 105 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 170 oder 400 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 485 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind MC-Nylon, Polyurethan und Verstärktes Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RFKH-75-CP
Teilenummer
|
---|
RFKH-75-CP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 105 | 320.01~485.00 | 400 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 103 | 52 | 136 | 85 | 12 | 75 | 38 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen mit, ohne Rad / KH Typ / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 65-75, die Teilenummer ist RFKH-75-CP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RFKH-75-CP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KH-65-CP |
KH-75-CP |
RFKH-65-CP |
RGNKH-65-CP |
RGNKH-75-CP |
RRKH-65-CP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten / Platte, feste Ausführung | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | 91 | 47 | 124 | 80 | - | 65 | - | Geringe/mittlere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
15.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten / Platte, feste Ausführung | - | 320.01~485.00 | 400 | - | - | - | 103 | 52 | 136 | 85 | - | 75 | - | Schwere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
42.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 91 | 47 | 124 | 80 | 12 | 65 | 38 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
30.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 92 | 140.01~220.00 | 170 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 91 | 47 | 124 | 80 | 12 | 65 | 34 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
33.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 105 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 103 | 52 | 136 | 85 | 12 | 75 | 38 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
52.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 91 | 47 | 124 | 80 | 12 | 65 | 34 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |