Schwerlast-Bockrollen mit, ohne Rad / KH Typ / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 65-75 (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen mit, ohne Rad / KH Typ / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 65-75

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 92 - 105 mm / [Traglast] 170, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Polyurethan, Verstärktes Nylon



Verwendet werden die Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 92 und 105 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 170 oder 400 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 485 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind MC-Nylon, Polyurethan und Verstärktes Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RGNKH-65-CP

Teilenummer
RGNKH-65-CP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

30.10 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung92140.01~220.00170[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung914712480126534Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen mit, ohne Rad / KH Typ / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 65-75, die Teilenummer ist RGNKH-65-CP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RGNKH-65-CP.

Produktvarianten

Teilenummer
KH-75-CP
RFKH-65-CP
RFKH-75-CP
RGNKH-75-CP
RRKH-65-CP
RRKH-75-CP
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

15.50 €

1 10 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten / Platte, feste Ausführung-320.01~485.00400---1035213685-75-Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

42.47 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung92220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitRundbohrung914712480126538Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

46.17 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung105320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitRundbohrung1035213685127538Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

33.40 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung105140.01~220.00200[Nylon] Verstärktes NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1035213685127538Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

52.37 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung92220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / WärmebeständigkeitRundbohrung914712480126534Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

57.17 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung105320.01~485.00400[Nylon] MC-NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / WärmebeständigkeitRundbohrung1035213685127536Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Technischer Support