Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 177 mm / [Traglast] 200, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung, Verstärktes Nylon
Die Schwerlast-Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 177 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 200 oder 500 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 140.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung und Verstärktes Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UWBKH-100
Teilenummer
|
---|
UWBKH-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.41 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 320.01~485.00 | 460 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 103 | 52 | 139 | 88 | 12 | 100 | 29 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen mit, ohne Rad / Kh Typ / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 100-130, die Teilenummer ist UWBKH-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWBKH-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KH-130 |
RFKH-100 |
RFKH-130 |
RGKH-100 |
RGKH-130 |
UWBKH-130 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten / Platte, feste Ausführung | - | 485.01~750.00 | 500 | - | - | - | 100 | 56 | 140 | 96 | - | 130 | - | Schwere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | |
65.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 220.01~320.00 | 300 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 103 | 52 | 139 | 88 | 12 | 100 | 50 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
105.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 177 | 320.01~485.00 | 450 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 130 | 50 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
53.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 200 | [Kunstkautschuk] Aluminiumkautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 103 | 52 | 139 | 88 | 12 | 100 | 50 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
78.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 177 | 220.01~320.00 | 240 | [Kunstkautschuk] Aluminiumkautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 130 | 50 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
114.68 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 177 | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 130 | 36 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |