Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 - 250 mm / [Traglast] 300, 660 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung
Mit den Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 198 und 250 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 300 oder 660 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 220.01 oder 750 daN (kgf). Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, MC-Nylon und Polyurethan mit Stahlbeschichtung sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RFJMB-200
Teilenummer
|
---|
RFJMB-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 485.01~750.00 | 600 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 63 | 58 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JMB Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 150-200, die Teilenummer ist RFJMB-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RFJMB-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
JMB-150 |
JMB-200 |
RFJMB-150 |
RGJMB-150 |
RGJMB-200 |
RJMB-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 485.01~750.00 | 550 | - | - | - | 90 | 90 | 120 | 120 | - | 150 | - | - | Schwere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
142.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 485.01~750.00 | 660 | - | - | - | 112 | 112 | 140 | 140 | - | 200 | - | - | Schwere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
122.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
101.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Kunstkautschuk] Aluminiumkautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
152.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 320.01~485.00 | 410 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 63 | 58 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
130.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Aluminium-Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |