Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 - 250 mm / [Traglast] 250, 660 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-Gummi, Aluminium-Polyurethan, Kautschuk, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan mit Stahlbeschichtung
GIFU SANKEN KOGYO hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 198 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 250 oder 660 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Aluminium-Gummi, Aluminium-Polyurethan, Kautschuk, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit und Polyurethan mit Stahlbeschichtung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RGKHW-150
Teilenummer
|
---|
RGKHW-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | Wellendurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Kunstkautschuk] Aluminiumkautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 20 |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Schwere Last |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit, ohne Rad / KHW, Kw Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 150-200, die Teilenummer ist RGKHW-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RGKHW-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Wellendurchmesser D(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KW-200-20 |
RFKHW-150 |
RFKHW-200 |
RGKHW-200 |
RKHW-150 |
SHVKW-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | Wellendurchmesser D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten / Platte, feste Ausführung | - | 320.01~485.00 | 420 | - | - | - | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 200 | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | 20 | ||
122.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 20 | ||
149.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 485.01~750.00 | 600 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 25 | ||
133.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 320.01~485.00 | 410 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 25 | ||
93.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Aluminium-Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 20 | ||
92.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 200 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 20 |