Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 63 mm / [Traglast] 60, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Polyurethan, Stahl
Die Niederflur-Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. 63 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 60 oder 100 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC-Nylon, Polyurethan und Stahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RRTN-50
Teilenummer
|
---|
RRTN-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 63 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 27 | 13 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 94 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 94 | Obere Platte F1(mm) | 118 |
Obere Platte F2(mm) | 118 | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 50 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Lenkrollen mit, ohne Rad / Tn Typ / Guss, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 50, die Teilenummer ist RRTN-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RRTN-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FATN-50 |
FTN-50 |
SUITN-50 |
TN-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 63 | 35.01~80.00 | 60 | Eisen | - | Rundbohrung | 10 | 27 | 13 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
49.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 63 | 80.01~140.00 | 100 | Eisen | - | Rundbohrung | 10 | 27 | 13 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
37.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal | 63 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 24 | 13 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
26.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 80.01~140.00 | 100 | - | - | - | - | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - |