Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 120, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 190 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 180 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PCJCS-125
Teilenummer
|
---|
PCJCS-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 150 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 125 | 38 | 38 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Radspezifikation | Kautschuk | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Wellenlager | Stahlplatte mit Lager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / PCJCS Typ / Gummi / Lochplatte / Größe 100-150, die Teilenummer ist PCJCS-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCJCS-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PCJCS-100 |
PCJCS-151 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 10 | 100 | 32 | 34 | ||
55.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | 180 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 150 | 38 | 40 |