Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Bridgestone Reifen | Radfarbe: grau | Radfarbe: schwarz | Selbstabdichtende Reifen. PU-Ausführung | massiver Reifen g | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 210 - 371 mm / [Traglast] 60, 200 daN (kgf)
Verwendet werden die Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 210 und 371 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 60 oder 200 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HLK61/2X2-3-PU
Teilenummer
|
---|
HLK61/2X2-3-PU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | Radspezifikation (g) | Reifenbreite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 213 | 35.01~80.00 | 60 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 127 | 87 | 12 | 181 | 51 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Selbstabdichtende Reifen, PU-Ausführung (Urethanschaum) | 51 |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit, ohne Rad / HLK Typ / Stahlblech-Korpus / Lochplatte, die Teilenummer ist HLK61/2X2-3-PU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HLK61/2X2-3-PU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Radspezifikation(g)
Reifenbreite
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HLETK3.00-4-AL |
HLETK3.00-4-BS |
HLETK3.00-4-FO |
HLK61/2X2-4-BLACK |
HLK61/2X2-4-GRAY |
HLK8X3.00-4-AL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | Radspezifikation (g) | Reifenbreite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 304 | 80.01~140.00 | 130 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 248 | 73 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Schlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen) | 73 | ||
119.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 306 | 80.01~140.00 | 110 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 253 | 82 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Bridgestone Reifen eingesetzt | 82 | ||
125.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 305 | 80.01~140.00 | 110 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 250 | 76 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Verwendung von Reifen aus Übersee | 76 | ||
112.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 237 | 35.01~80.00 | 80 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 175 | 40 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Radfarbe: Schwarz | 40 | ||
112.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 237 | 35.01~80.00 | 80 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 175 | 40 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Radfarbe: Grau | 40 | ||
137.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 285 | 80.01~140.00 | 100 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 140 | 80 | 200 | 140 | 20 | 210 | 65 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Schlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen) | 65 |