Bockrollen mit, ohne Rad / HLK Typ / Stahlblech-Korpus / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen mit, ohne Rad / HLK Typ / Stahlblech-Korpus / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Bridgestone Reifen | Radfarbe: grau | Radfarbe: schwarz | Selbstabdichtende Reifen. PU-Ausführung | massiver Reifen g | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 210 - 371 mm / [Traglast] 60, 200 daN (kgf)



Verwendet werden die Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 210 und 371 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 60 oder 200 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HLETK3.00-4-BS

Teilenummer
HLETK3.00-4-BS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager Radspezifikation
(g)
Reifenbreite

119.48 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung30680.01~140.00110AbriebbeständigkeitRundbohrung112631581202025382Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerBridgestone Reifen eingesetzt82

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit, ohne Rad / HLK Typ / Stahlblech-Korpus / Lochplatte, die Teilenummer ist HLETK3.00-4-BS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HLETK3.00-4-BS.

Produktvarianten

Teilenummer
HLETK2.50-4-BS
HLETK2.50-4-FO
HLETK3.00-4-AL
HLETK3.00-4-FO
HLK2.00-4-BLACK
HLK2.00-4-GRAY
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager Radspezifikation
(g)
Reifenbreite

113.04 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung29280.01~140.0085AbriebbeständigkeitRundbohrung112631581202022565Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerBridgestone Reifen eingesetzt65

114.86 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung28980.01~140.0085AbriebbeständigkeitRundbohrung112631581202021862Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerVerwendung von Reifen aus Übersee62

174.40 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung30480.01~140.00130AbriebbeständigkeitRundbohrung112631581202024873Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerSchlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen)73

125.91 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung30580.01~140.00110AbriebbeständigkeitRundbohrung112631581202025076Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerVerwendung von Reifen aus Übersee76

115.53 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung26035.01~80.0080AbriebbeständigkeitRundbohrung112631511022021050Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerRadfarbe: Schwarz50

115.53 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung26035.01~80.0080AbriebbeständigkeitRundbohrung112631511022021050Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerRadfarbe: Grau50

Technischer Support