Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Bridgestone Reifen | Radfarbe: grau | Radfarbe: schwarz | massiver Reifen g | abriebfest | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 260 - 306 mm / [Traglast] 80, 130 daN (kgf)
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 260 und 306 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 130 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HLJB2.00-4-GRAY
Teilenummer
|
---|
HLJB2.00-4-GRAY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | Radspezifikation (g) | Reifenbreite | Eigengewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 260 | 35.01~80.00 | 80 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 210 | 50 | 58 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Radfarbe: Grau | 2 | 3690 |
Loading...
Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / HLJB Typ / Stahlblech-Korpus, die Teilenummer ist HLJB2.00-4-GRAY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HLJB2.00-4-GRAY.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Radspezifikation(g)
Reifenbreite
Eigengewicht
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HLJB2.00-4-BLACK |
HLJB3.00-4-AL |
HLJB3.00-4-BS |
HLJB3.00-4-FO |
JB2.00-4 |
JB3.00-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | Radspezifikation (g) | Reifenbreite | Eigengewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 260 | 35.01~80.00 | 80 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 210 | 50 | 58 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Radfarbe: Schwarz | 2 | 3690 | ||
207.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 304 | 80.01~140.00 | 130 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 248 | 73 | 71 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Schlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen) | 3 | 7500 | ||
155.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 306 | 80.01~140.00 | 110 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 253 | 82 | 71 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Bridgestone Reifen eingesetzt | 3 | 5480 | ||
125.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 305 | 80.01~140.00 | 110 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 250 | 76 | 71 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Verwendung von Reifen aus Übersee | 3 | 5370 | ||
69.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | - | 2 | 2580 | ||
101.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | - | 3 | 3660 |