Transporträder / SR-Modell / Gummi Rad (SR-75)

Transporträder / SR-Modell / Gummi Rad SR-75

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SR-75

Marke: GIFU SANKEN KOGYO

Preis: 18.97

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Rad-Ø außen: 75 mm

Radbreite: 32 mm

Bohrungs-Ø: 10 mm

Nabenbreite: 39 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR-75

Teilenummer
SR-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

18.97 €

1 9 Arbeitstage 75321039

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Lager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / SR-Modell / Gummi Rad, die Teilenummer ist SR-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR-75.

Produktvarianten

Teilenummer
SR-100
SR-130
SR-150
SR-200
SR-250
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

24.51 €

1 9 Arbeitstage 100351242

38.97 €

1 9 Arbeitstage 130422052

50.02 €

1 9 Arbeitstage 150452055

68.72 €

1 9 Arbeitstage 200452055

95.55 €

1 9 Arbeitstage 250502564

Technischer Support