Regelventil, gerade, Bronze-Typ 200 (Teilenummern - CAD Download)

Regelventil, gerade, Bronze-Typ 200
A fan coil unit valve used for heating and cooling of multi-room office buildings, hotels, residential complexes, condominiums, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

200-BDR-20A

Teilenummer
200-BDR-20A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.31 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventiltyp Fan-Coil-Ventil Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN CC491K Äquiv.
Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck Ausführung 200 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 3/4B (20A) Steuerseite, Verbindungsausführung R Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 3/4B (20A)
Griffform Rändelgriff Betriebstemperaturbereich(℃) ::120 L(mm) 86.5
H(mm) 79 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Wasser, Öl, Gas und pulsierende Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Wasser, Öl, Gas und pulsierende Strömung bei maximal 60 °C)(MPa) 1.6

Sie befinden sich auf der Seite für Regelventil, gerade, Bronze-Typ 200, die Teilenummer ist 200-BDR-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 200-BDR-20A.

Technischer Support