Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LJ10-BNS-15A |
LJ10-BNS-20A |
LJ10-BNS-25A |
LJ10-BNS-32A |
LJ10-BNS-40A |
LJ10-BNS-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
50.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
85.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
102.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
126.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
174.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Rückschlagklappe | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN CC491K Äquiv. (Bleifreier Bronzeguss) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften