Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YM40-75-13C-F
Teilenummer
|
---|
YM40-75-13C-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | MAX. Nenngröße (mm) | Anzahl der Falten | Befestigungsbohrung-Anzahl N | Verwendbarer Körper-Außendurchmesser (φ) | Grundkörper-Innendurchmesser (φ) | Mittelplatte, Innendurchmesser (φ) | Klemmenöffnung, Durchmesser (φ) | Klemmenöffnung, Länge (mm) | Klemmbauteil-Material | Flansch-Außendurchmesser (φ) | Flansch-Innendurchmesser (φ) | Flanschplatten-Material | Konfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 75 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | 13 | 30 | Polyurethan + PC-Platte (Schwarz) | 40 | 27 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Klemme x Flansch |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Thermoplastisches Polyurethan (Schwarz) | Mittelplattenmaterial | PC Polycarbonat (Klar) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Runde Bälger YM-Serie, die Teilenummer ist YM40-75-13C-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YM40-75-13C-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
MAX. Nenngröße(mm)
Anzahl der Falten
Befestigungsbohrung-Anzahl N
Verwendbarer Körper-Außendurchmesser(φ)
Grundkörper-Innendurchmesser(φ)
Mittelplatte, Innendurchmesser(φ)
Klemmenöffnung, Durchmesser(φ)
Klemmenöffnung, Länge(mm)
Klemmbauteil-Material
Flansch-Außendurchmesser(φ)
Flansch-Innendurchmesser(φ)
Flanschplatten-Material
Konfiguration
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
YM100-1050-70C-70C |
YM100-1050-70C-F |
YM100-1050-F-F |
YM40-75-18C-18C |
YM40-75-18C-F |
YM40-75-F-F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | MAX. Nenngröße (mm) | Anzahl der Falten | Befestigungsbohrung-Anzahl N | Verwendbarer Körper-Außendurchmesser (φ) | Grundkörper-Innendurchmesser (φ) | Mittelplatte, Innendurchmesser (φ) | Klemmenöffnung, Durchmesser (φ) | Klemmenöffnung, Länge (mm) | Klemmbauteil-Material | Flansch-Außendurchmesser (φ) | Flansch-Innendurchmesser (φ) | Flanschplatten-Material | Konfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1050 | - | - | 100 | 70 | 61 | 70 | 50 | Polyurethan + PC-Platte (Schwarz) | - | - | - | Klemme x Klemme | ||
371.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1050 | 15 | 6 | 100 | 70 | 61 | 70 | 50 | Polyurethan + PC-Platte (Schwarz) | 100 | 79 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Klemme x Flansch | ||
369.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1050 | 15 | 6 | 100 | 70 | 61 | - | - | - | 100 | 79 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Flansch x Flansch | ||
59.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 75 | - | - | 40 | 18 | 17 | 18 | 30 | Polyurethan + PC-Platte (Schwarz) | - | - | - | Klemme x Klemme | |
53.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 75 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | 18 | 30 | Polyurethan + PC-Platte (Schwarz) | 40 | 27 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Klemme x Flansch | ||
46.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 75 | 12 | 4 | 40 | 18 | 17 | - | - | - | 40 | 27 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Flansch x Flansch |