Runde Bälger YM-Serie (Teilenummern)

Runde Bälger YM-Serie
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Caution]
Please be sure to always contact the VONA support center (TEL: 0120-343-256).
When contacting us by FAX, please be sure to specify that this is a "Custom order xx machining request."

[Features]
· Can provide flexible support through combining standard parts such as the main body block, flange plate, and clamp parts.
· We keep standard parts in stock so that we can accommodate short delivery times.
· The fabric is a single thermoplastic polyurethane sheet
· Can save space by shrinking the dimensions.
· An air hole with filter has been provided to the main body block to allow for smooth contraction movement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YM30-110-10C-F

Teilenummer
YM30-110-10C-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMAX. Nenngröße
(mm)
Anzahl der Falten Befestigungsbohrung-Anzahl N Verwendbarer Körper-Außendurchmesser
(φ)
Grundkörper-Innendurchmesser
(φ)
Mittelplatte, Innendurchmesser
(φ)
Klemmenöffnung, Durchmesser
(φ)
Klemmenöffnung, Länge
(mm)
Klemmbauteil-Material Flansch-Außendurchmesser
(φ)
Flansch-Innendurchmesser
(φ)
Flanschplatten-Material Konfiguration

68.69 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10110154301091030Polyurethan + PC-Platte (Schwarz)3019Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)Klemme x Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Thermoplastisches Polyurethan (Schwarz) Mittelplattenmaterial PC Polycarbonat (Klar)

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Bälger YM-Serie, die Teilenummer ist YM30-110-10C-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YM30-110-10C-F.

Produktvarianten

Teilenummer
YM100-1050-70C-70C
YM100-1050-70C-F
YM100-1050-F-F
YM30-110-F-F
YM30-150-10C-10C
YM30-150-10C-F
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMAX. Nenngröße
(mm)
Anzahl der Falten Befestigungsbohrung-Anzahl N Verwendbarer Körper-Außendurchmesser
(φ)
Grundkörper-Innendurchmesser
(φ)
Mittelplatte, Innendurchmesser
(φ)
Klemmenöffnung, Durchmesser
(φ)
Klemmenöffnung, Länge
(mm)
Klemmbauteil-Material Flansch-Außendurchmesser
(φ)
Flansch-Innendurchmesser
(φ)
Flanschplatten-Material Konfiguration

372.72 €

1 12 Arbeitstage 101050--10070617050Polyurethan + PC-Platte (Schwarz)---Klemme x Klemme

371.33 €

1 12 Arbeitstage 10105015610070617050Polyurethan + PC-Platte (Schwarz)10079Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)Klemme x Flansch

369.94 €

1 12 Arbeitstage 1010501561007061---10079Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)Flansch x Flansch

63.51 €

1 12 Arbeitstage 1011015430109---3019Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)Flansch x Flansch

83.82 €

1 12 Arbeitstage 10150--301091030Polyurethan + PC-Platte (Schwarz)---Klemme x Klemme

78.65 €

1 12 Arbeitstage 10150154301091030Polyurethan + PC-Platte (Schwarz)3019Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)Klemme x Flansch

Technischer Support