Tür-Flügelscharniere / FB-1755 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Edelstahl (massiv) (FB-1755-2)

Tür-Flügelscharniere / FB-1755 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Edelstahl (massiv) FB-1755-2

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FB-1755-2

Marke: TAKIGEN

Preis: 116.91

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Offset Höhe: 20

Produktcode: 61065


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-1755-2

Teilenummer
FB-1755-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOffset Höhe Produktcode

116.91 €

1 6 Arbeitstage 102061065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 68 [W] Breite(mm) 150
Oberflächenbehandlung Haarlinie Plattendicke t(mm) 5 Wellendurchmesser φD(mm) 6
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Sie befinden sich auf der Seite für Tür-Flügelscharniere / FB-1755 / Kegelsenkungen / asymetrisch / Edelstahl (massiv), die Teilenummer ist FB-1755-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-1755-2.

Produktvarianten

Teilenummer
FB-1755-1
FB-1755-3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSOffset Höhe Produktcode

111.85 €

1 6 Arbeitstage 10061064

116.91 €

1 6 Arbeitstage 103061066

Technischer Support