Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-35822-10C |
B-35822-11C |
B-35822-12C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
121.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | 11147 | ||
121.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 38 | 11148 | ||
121.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 51 | 11149 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Aluminiumscharniere, lang | [L] Länge(mm) | 1829 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Textil | Plattendicke t(mm) | 1 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 3 | Montagebohrung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[W] Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften